software en CD-ROM: 2 Drive ES PCS 7 APL V9.0 SP3 librería de bloques de función para integrar accionamientos en el sistema de control de procesos PCS 7 CD-ROM en 5 idiomas con formato electr. de documentación; Upgrade V6.X/V7.X/V8.X/V9.X > V9.0 SP3; para la licencia individual existente Drive ES PCS 7 V6.X/V7.X/V8.X/ V9.X requiere como mínimo SIMATIC PCS 7 V9.0
Número de artículo (número de mercado) |
6SW1700-1JD01-0AA4 |
Descripción de producto |
software en CD-ROM: 2 Drive ES PCS 7 APL V9.0 SP3 librería de bloques de función para integrar accionamientos en el sistema de control de procesos PCS 7 CD-ROM en 5 idiomas con formato electr. de documentación; Upgrade V6.X/V7.X/V8.X/V9.X > V9.0 SP3; para la licencia individual existente Drive ES PCS 7 V6.X/V7.X/V8.X/ V9.X requiere como mínimo SIMATIC PCS 7 V9.0
|
Familia de producto |
Software de ingeniería Drive ES |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZX / 7SW |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 5D992 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,200 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766749735 |
Commodity code |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
DA65/MC |
Grupo de productos |
X087 |
Group Code |
R221 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-25-06 |
eClass |
6 |
27-24-20-80 |
eClass |
7.1 |
27-24-20-80 |
eClass |
8 |
27-24-20-80 |
eClass |
9 |
27-24-20-80 |
eClass |
9.1 |
27-24-20-80 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|