Control Connecting Cable M12-180/M12-180; 5 hilos; puerto IO-Link clase B; preconfecc. con conector macho M12 y conector hembra M12 (codificación A); salida de cable recta; longitud 0,5 m .
Número de artículo (número de mercado) |
6XV1801-2CE50 |
Descripción de producto |
Control Connecting Cable M12-180/M12-180; 5 hilos; puerto IO-Link clase B; preconfecc. con conector macho M12 y conector hembra M12 (codificación A); salida de cable recta; longitud 0,5 m .
|
Familia de producto |
Cables de energía |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
36T / 5K2 |
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
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,040 Kg |
Dimensión de empaquetado |
12,60 x 22,50 x 2,90 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169857482 |
UPC |
195125248823 |
Commodity code |
85444290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
2452 |
Group Code |
R323 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 07/01/06 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-06-04-90 |
eClass |
6 |
27-06-20-05 |
eClass |
7.1 |
27-06-04-90 |
eClass |
8 |
27-06-04-90 |
eClass |
9 |
27-06-04-90 |
eClass |
9.1 |
27-06-04-90 |
ETIM |
7 |
EC001576 |
ETIM |
8 |
EC001576 |
ETIM |
9 |
EC001576 |
|
|
|
|