Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
20/01/22 19:39:25
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
6XV1820-7BH10
Product
Fibra óptica Indoor (62,5/125), libre de halógenos, cable óptico para interiores conectorizado resistente a pisadas y difícilmente inflamable con 4 conectores BFOC, 1 m de largo
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV1820-7BH10
Descripción de producto Fibra óptica Indoor (62,5/125), libre de halógenos, cable óptico para interiores conectorizado resistente a pisadas y difícilmente inflamable con 4 conectores BFOC, 1 m de largo
Familia de producto Cables de fibra óptica de vidrio
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36T / 5K2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,053 Kg
Dimensión de empaquetado 20,00 x 24,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169401135
UPC 662643219630
Commodity code 85447000
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2429
Group Code R320
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/10/06
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-06-18-03
eClass 7.1 27-06-10-03
eClass 8 27-06-10-03
eClass 9 27-06-10-03
eClass 9.1 27-06-10-03
ETIM 5 EC002607
ETIM 6 EC002607
ETIM 7 EC002607
ETIM 8 EC002607
IDEA 4 1716
UNSPSC 14 26-12-16-07
UNSPSC 15 26-12-16-07
|