7KM9900-0SA00-0AA0
Product
repuesto, para 7KM PAC3100/ 3200/4200
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7KM9900-0SA00-0AA0
Descripción de producto repuesto, para 7KM PAC3100/ 3200/4200
Familia de producto SENTRON Módulos de ampliación y accesorios 7KM PAC
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33B / 1DD
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,118 Kg
Dimensión de empaquetado 40,00 x 60,00 x 30,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209935624
UPC No disponible
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5312
Group Code P360
País de origen Hungría
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 09/02/12
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-04-19
eClass 6 27-37-04-19
eClass 7.1 27-37-04-19
eClass 8 27-37-04-19
eClass 9 27-37-04-19
eClass 9.1 27-37-04-19
ETIM 7 EC001024
ETIM 8 EC001024
ETIM 9 EC001024
IDEA 4 2982
UNSPSC 15 31-16-23-07
|
;