Temporizador de escalera, 230 V 1 NA, 16 A 230 V,50 Hz, electrónico, variante separada de entrada multitensión 8-230 V AC/DC, 7 funciones seleccionables, rango de tiempo 0,5...12 min., detección 3-4 hilos, redisparable,lámparas de neón, máx. corriente 50 mA, 1 mód.
Número de artículo (número de mercado) |
7LF6311 |
Descripción de producto |
Temporizador de escalera, 230 V 1 NA, 16 A 230 V,50 Hz, electrónico, variante separada de entrada multitensión 8-230 V AC/DC, 7 funciones seleccionables, rango de tiempo 0,5...12 min., detección 3-4 hilos, redisparable,lámparas de neón, máx. corriente 50 mA, 1 mód.
|
Familia de producto |
Interruptores de tiempo para edificios 7LF6 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35S / 1BK |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,090 Kg |
Dimensión de empaquetado |
56,00 x 97,00 x 83,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4001869568027 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
91070000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
5523 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Italia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/03/19 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-14-23-07 |
eClass |
6 |
27-14-23-07 |
eClass |
7.1 |
27-14-23-07 |
eClass |
8 |
27-14-23-07 |
eClass |
9 |
27-14-23-07 |
eClass |
9.1 |
27-14-23-07 |
ETIM |
7 |
EC000297 |
ETIM |
8 |
EC000297 |
ETIM |
9 |
EC000297 |
|
|
|
|