This material can only be ordered together with the Basic part 7MB19432BA00 Datos relativos a longitud (unidad de suministro 1 m): Funda exterior: Tubo rizado de poliamida. Tubo: PTFE, 4 x 6 mm. Sensor de temperatura in situ: 1:1 m, medido desde el cabezal (estándar), o expresarlo en texto, sensor 1:___m.
Número de artículo (número de mercado) |
7MB1943-2AA01 |
Descripción de producto |
This material can only be ordered together with the Basic part 7MB19432BA00 Datos relativos a longitud (unidad de suministro 1 m): Funda exterior: Tubo rizado de poliamida. Tubo: PTFE, 4 x 6 mm. Sensor de temperatura in situ: 1:1 m, medido desde el cabezal (estándar), o expresarlo en texto, sensor 1:___m.
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
38Y / 8ZB |
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
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,500 Kg |
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
85168080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PA11 |
Grupo de productos |
X05D |
Group Code |
R352 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 29/06/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-15-06-91 |
eClass |
6 |
27-15-06-91 |
eClass |
7.1 |
27-15-06-91 |
eClass |
8 |
27-15-06-91 |
eClass |
9 |
27-15-06-91 |
eClass |
9.1 |
27-15-06-91 |
|
|
|
|