Sonda de toma de gas con llave de bola con control neumático a cargo del cliente, con barrido en sentido inverso, sin conexión de gas de calibración, recipiente de aire calefactado, cubierta de intemperie, calefacción, rango de temperatura del regulador de 50 a 200 C, conexión a red 230 V, 50/60 Hz
Número de artículo (número de mercado) |
7MB1943-2FA06 |
Descripción de producto |
Sonda de toma de gas con llave de bola con control neumático a cargo del cliente, con barrido en sentido inverso, sin conexión de gas de calibración, recipiente de aire calefactado, cubierta de intemperie, calefacción, rango de temperatura del regulador de 50 a 200 C, conexión a red 230 V, 50/60 Hz
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
38Y / 8ZB |
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
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
31,500 Kg |
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
84213985 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PA11 |
Grupo de productos |
X05D |
Group Code |
R352 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/06/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-15-06-91 |
eClass |
6 |
27-15-06-91 |
eClass |
7.1 |
27-15-06-91 |
eClass |
8 |
27-15-06-91 |
eClass |
9 |
27-15-06-91 |
eClass |
9.1 |
27-15-06-91 |
|
|
|
|