Refrigerador de gas con compresor con 1 intercambiador de calor de PVDF 1 bomba de manguera para la evacuación del condensado Temp. ambiente: +10...50 °C Punto de rocío del gas: +5 °C conexión a red: 230 V AC, 50 Hz Caja para montaje en pared, grado de protección: IP20 dim.: 270x270x316mm (An x Al x P)
Número de artículo (número de mercado) |
7MB1943-3BB45 |
Descripción de producto |
Refrigerador de gas con compresor con 1 intercambiador de calor de PVDF 1 bomba de manguera para la evacuación del condensado Temp. ambiente: +10...50 °C Punto de rocío del gas: +5 °C conexión a red: 230 V AC, 50 Hz Caja para montaje en pared, grado de protección: IP20 dim.: 270x270x316mm (An x Al x P)
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
38Y / 8ZB |
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
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
14,000 Kg |
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
84186900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PA11 |
Grupo de productos |
X05D |
Group Code |
R352 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 29/06/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-15-06-91 |
eClass |
6 |
27-15-06-91 |
eClass |
7.1 |
27-15-06-91 |
eClass |
8 |
27-15-06-91 |
eClass |
9 |
27-15-06-91 |
eClass |
9.1 |
27-15-06-91 |
|
|
|
|