Unidad de control EEx p 115 V
Notas
producto sucesor 7MB80007CA o 7MB80007CB
Número de artículo (número de mercado) |
7MB8000-2CB |
Descripción de producto |
Unidad de control EEx p 115 V
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
producto sucesor 7MB80007CA o 7MB80007CB
|
Succesor |
7MB8000-7CA |
Descripción del sucesor |
unidad de barrido Ex para el uso en ATEX o IECEx zona 1 consta de aparato de mando Ex p para continuidad de caudal y variante Ex e de estación de control con interruptor de llave de bypass; 100 V AC a 230 V AC según IECEx y ATEX II 2(1)G _ Ex eb mb ib [ib pxb] [ia Ga] IIC T4 Gb |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X2 / 820 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
12,000 Kg |
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
90279000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PA10 |
Grupo de productos |
4610 |
Group Code |
R352 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/09/07 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|