Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
24/06/21 19:27:57
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
7MH4960-0AY10
Product
Imagen similar
Kit de verificación para SIWAREX WP231 y SIWAREX WP251 para la inspección de calibración de hasta 3 básculas compuesto por: 3 láminas de rotulación para plaquita de identificación, 1 lámina protectora, 3 cubiertas. Guía para la calibración, certificados y homologaciones, plaquita de identificación editable SIWAREX WP en CD-ROM. Para aplicaciones sujetas a verificación deben observarse las normas de contraste del país de destino.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MH4960-0AY10
Descripción de producto Kit de verificación para SIWAREX WP231 y SIWAREX WP251 para la inspección de calibración de hasta 3 básculas compuesto por: 3 láminas de rotulación para plaquita de identificación, 1 lámina protectora, 3 cubiertas. Guía para la calibración, certificados y homologaciones, plaquita de identificación editable SIWAREX WP en CD-ROM. Para aplicaciones sujetas a verificación deben observarse las normas de contraste del país de destino.
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39D / 8W4
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,357 Kg
Dimensión de empaquetado 23,50 x 30,50 x 6,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622308929
UPC No disponible
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID WT10
Grupo de productos 4914
Group Code R3P5
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-32-03-90
eClass 7.1 27-32-03-90
eClass 8 27-32-03-90
eClass 9 27-32-03-90
eClass 9.1 27-32-03-90
ETIM 5 EC001195
ETIM 6 EC001195
ETIM 7 EC001195
UNSPSC 15 32-15-17-03
|