Módulo electrónico de pesaje tarable SIWAREX WP251 para procesos de dosificación y embotellado (1 canal) para conexión de células de carga /puentes completos (galgas extens.) (1-4 mV/V) para SIMATIC S7-1200 o stand alone, RS485 e interfaz Ethernet, E/S integradas: 4 DI/4 DO, 1 AO (0/4...20 mA), atención: Con aplicaciones legales para comercio deben observarse las normas de contraste del país de destino.
Número de artículo (número de mercado) |
7MH4960-6AA01 |
Descripción de producto |
Módulo electrónico de pesaje tarable SIWAREX WP251 para procesos de dosificación y embotellado (1 canal) para conexión de células de carga /puentes completos (galgas extens.) (1-4 mV/V) para SIMATIC S7-1200 o stand alone, RS485 e interfaz Ethernet, E/S integradas: 4 DI/4 DO, 1 AO (0/4...20 mA), atención: Con aplicaciones legales para comercio deben observarse las normas de contraste del país de destino.
|
Familia de producto |
Módulo electrónico de pesaje SIWAREX WP251 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
39D / 8W3 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99I |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,280 Kg |
Dimensión de empaquetado |
89,00 x 110,00 x 88,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047623603412 |
UPC |
804766214516 |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
Grupo de productos |
4909 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
Rumanía |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 11/09/15 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-32-03-01 |
eClass |
6 |
27-32-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-01 |
eClass |
8 |
27-32-03-01 |
eClass |
9 |
27-32-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-01 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
ETIM |
9 |
EC003997 |
|
|
|
|