Célula de carga Siwarex WL 250 ST-S SA 100 kg C3 Ex - Carga nominal 100 kg - Clase de precisión C3 - Cable de conexión 10 m, 4 conductores - Material: acero inox. - Grado de protección de la envolvente IP67 - Con protección contra explosión
Número de artículo (número de mercado) |
7MH5105-3AD01-0BA0 |
Descripción de producto |
Célula de carga Siwarex WL 250 ST-S SA 100 kg C3 Ex - Carga nominal 100 kg - Clase de precisión C3 - Cable de conexión 10 m, 4 conductores - Material: acero inox. - Grado de protección de la envolvente IP67 - Con protección contra explosión
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
39D / 8W5 |
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
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,800 Kg |
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
84239010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT01 |
Grupo de productos |
4913 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 02/07/13 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-32-03-02 |
eClass |
6 |
27-32-03-02 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-02 |
eClass |
8 |
27-32-03-02 |
eClass |
9 |
27-32-03-02 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-02 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
ETIM |
9 |
EC003997 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|