Optical encoder 2500 PPR, EX,
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
7MH7723-1QW |
Descripción de producto |
Optical encoder 2500 PPR, EX,
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
A5E50846041003 |
Descripción del sucesor |
Codificador de velocidad, 1000 ppr, ATEX II 2D, IECEx Ex db II C, acero inoxidable, brida de sujeción, eje de 10 mm, con cable de 5 m |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
39D / 8W1 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
56 Día/Días |
Peso neto (kg) |
2,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
0 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
90291000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT02E |
Grupo de productos |
4715 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
Estados Unidos de América |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 20/08/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|