Aislador de salida SITRANS I200 HART; montaje en perfil soporte; entrada y salida 0/4-20 mA; salida con seguridad intrínseca; energía auxiliar DC 24 V
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
7NG4131-0AA00 |
Descripción de producto |
Aislador de salida SITRANS I200 HART; montaje en perfil soporte; entrada y salida 0/4-20 mA; salida con seguridad intrínseca; energía auxiliar DC 24 V
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
7NG4131-1AA00 |
Descripción del sucesor |
SITRANS I200 separador de salida de uno canal para montaje en riel, señales HART 0/4 … 20 mA. Para el funcionamiento con seguridad intrínseca de posicionadores, por ejemplo SIPART PS2, transformadores l/p e indicadores. Utilizable hasta SIL 2 (IEC/N 61508), ancho 12,5 mm. |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
300 / 8C1 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,190 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
0 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-7 |
Grupo de productos |
4849 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|