Relé de disparo 8 conmutados tensión auxiliar: 60 V DC tiempo de disparo estándar, 20 ms relé con zócalo 7XP9010-3 para montaje incorporado
Número de artículo (número de mercado) |
7PA2622-0AA00-1 |
Descripción de producto |
Relé de disparo 8 conmutados tensión auxiliar: 60 V DC tiempo de disparo estándar, 20 ms relé con zócalo 7XP9010-3 para montaje incorporado
|
Familia de producto |
7PA26 - Relé monoestable |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B10 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,925 Kg |
Dimensión de empaquetado |
26,00 x 39,00 x 14,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515717898 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1320 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
España |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 04/07/11 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-16-01 |
eClass |
6 |
27-37-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-16-01 |
eClass |
8 |
27-37-16-01 |
eClass |
9 |
27-37-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001437 |
ETIM |
8 |
EC001437 |
ETIM |
9 |
EC001437 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|