7PG1823-1GQ80-1CB0
Product
Imagen similar
relé de disparo Reyrolle 7PG18, TR-A2-: alto consumo, EB2 contactos de reposición eléctrica, corte de bobina en funcionamiento: instantáneo, disposición de contactos: 6 NA/14 NC, tensión nominal: 24 V DC, diodo supresor FCEM: no instalado.
Notas
Producto sucesor/de sustitución 7PG1524-1XX80
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7PG1823-1GQ80-1CB0
Descripción de producto relé de disparo Reyrolle 7PG18, TR-A2-: alto consumo, EB2 contactos de reposición eléctrica, corte de bobina en funcionamiento: instantáneo, disposición de contactos: 6 NA/14 NC, tensión nominal: 24 V DC, diodo supresor FCEM: no instalado.
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Producto sucesor/de sustitución 7PG1524-1XX80
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B13
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 3,400 Kg
Dimensión de empaquetado 0,26 x 0,39 x 0,26
Unidad de tamaño de paquete de medida M
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515723127
UPC No disponible
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID PTD/EA
Grupo de productos 1346
Group Code U321
País de origen Australia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 22/07/17
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;