relé de disparo Reyrolle 7PG18, TR-A2-: alto consumo, contactos de reset manual EB2 y contactos de reposición eléctrica, corte de bobina en funcionamiento: instantáneo, disposición de contactos: 5 NA/15 NC, tensión nominal: 50 V DC, diodo supresor FCEM: no instalado.
Notas
Producto sucesor/de sustitución 7PG1524-1XX80
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Número de artículo (número de mercado) |
7PG1824-1FR80-1CD0 |
Descripción de producto |
relé de disparo Reyrolle 7PG18, TR-A2-: alto consumo, contactos de reset manual EB2 y contactos de reposición eléctrica, corte de bobina en funcionamiento: instantáneo, disposición de contactos: 5 NA/15 NC, tensión nominal: 50 V DC, diodo supresor FCEM: no instalado.
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Producto sucesor/de sustitución 7PG1524-1XX80
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B13 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
3,400 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,26 x 0,39 x 0,26 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
M |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515721307 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1346 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Australia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/17 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|