relé de sobrecarga ARGUS revestimiento conformado PCBA direccional, tamaño 4 caja moldeada, 4 TC, 3 TT, 10 LED, 9 entradas binarias/6 salidas binarias entrada de medida: 1/5 A, 50/60 Hz con entrada SEF, 63,5/110 V tensión auxiliar: 60 a 240 V AC/DC, umbral de entrada binaria 44 V AC/DC versión estándar, sin tapa comunicac.: puerto frontal USB y posterior RS 485 comp. con IEC 60870-5-103, MODBUS RTU o DNP 3.0. placa delantera: c. interruptor pulsadores de control función de protección: versión estándar + reenganche auto. (79)
Número de artículo (número de mercado) |
7SR1004-4LA20-2DB0 |
Descripción de producto |
relé de sobrecarga ARGUS revestimiento conformado PCBA direccional, tamaño 4 caja moldeada, 4 TC, 3 TT, 10 LED, 9 entradas binarias/6 salidas binarias entrada de medida: 1/5 A, 50/60 Hz con entrada SEF, 63,5/110 V tensión auxiliar: 60 a 240 V AC/DC, umbral de entrada binaria 44 V AC/DC versión estándar, sin tapa comunicac.: puerto frontal USB y posterior RS 485 comp. con IEC 60870-5-103, MODBUS RTU o DNP 3.0. placa delantera: c. interruptor pulsadores de control función de protección: versión estándar + reenganche auto. (79)
|
Familia de producto |
Reyrolle 7SR10 Argus - 4xI, no direccional |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35R / B21 |
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
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,600 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,22 x 0,25 x 0,16 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
M |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515728412 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1345 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 14/10/14 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|