relé de sobrecarga ARGUS revestimiento conformado PCBA direccional, tamaño 4 caja moldeada, 4 TC, 3 TT, 10 LED, 9 entradas binarias/6 salidas binarias entrada de medida: 1/5 A, 50/60 Hz con entrada SEF, 63,5/110 V incluye funciones 67Ns - defecto a tierra direccional V0/I0 medición de ángulo de fase según CEI 0- 16:2012 tensión auxiliar espec.: 24-60 V AC/DC, umbral de entrada binaria 88 V AC/DC, estándar, sin tapa, comunicac.: puerto frontal USB y posterior RS 485 comp. con IEC 60870-5-103, MODBUS RTU o DNP 3.0; placa delantera: c. pulsadores de control int.(*)
Notas
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Número de artículo (número de mercado) |
7SR1004-5KA20-2CB0 |
Descripción de producto |
relé de sobrecarga ARGUS revestimiento conformado PCBA direccional, tamaño 4 caja moldeada, 4 TC, 3 TT, 10 LED, 9 entradas binarias/6 salidas binarias entrada de medida: 1/5 A, 50/60 Hz con entrada SEF, 63,5/110 V incluye funciones 67Ns - defecto a tierra direccional V0/I0 medición de ángulo de fase según CEI 0- 16:2012 tensión auxiliar espec.: 24-60 V AC/DC, umbral de entrada binaria 88 V AC/DC, estándar, sin tapa, comunicac.: puerto frontal USB y posterior RS 485 comp. con IEC 60870-5-103, MODBUS RTU o DNP 3.0; placa delantera: c. pulsadores de control int.(*)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35R / B21 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,600 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,22 x 0,25 x 0,16 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
M |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515728511 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1345 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 14/10/14 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|