7SR105 caja moldeada tamaño 4, 4 entradas TC, 6 entradas binarias/ 6 salidas binarias, 10 LED 1/5 A, 50/60 Hz 24-60 V DC, entrada binaria umbral 19 V DC versión estándar, sin tapa puerto frontal: USB y puerto trasero: RS 485 que soporta IEC 60870-5-103 o Modbus RTU o DNP 3.0 sin RTD versión estándar, con interruptor pulsadores de control versión estándar, incluido
Número de artículo (número de mercado) |
7SR1053-2JA21-2EA0 |
Descripción de producto |
7SR105 caja moldeada tamaño 4, 4 entradas TC, 6 entradas binarias/ 6 salidas binarias, 10 LED 1/5 A, 50/60 Hz 24-60 V DC, entrada binaria umbral 19 V DC versión estándar, sin tapa puerto frontal: USB y puerto trasero: RS 485 que soporta IEC 60870-5-103 o Modbus RTU o DNP 3.0 sin RTD versión estándar, con interruptor pulsadores de control versión estándar, incluido
|
Familia de producto |
Reyrolle 7SR105 Rho - 4xI |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35R / B21 |
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
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
1,600 Kg |
Dimensión de empaquetado |
22,00 x 25,00 x 16,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515714620 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364190 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1345 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 25/04/16 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|