Solkor 7SR18 protecc. diferencial, tamaño de caja E6, 3 entradas binarias, 5 salidas binarias, 18 LED, entrada de medida: 4 TC (1A/5A), 24-250 V DC, 100 - 230 V AC, umbral entrada binaria 88 V DC, señal: enlace de fibra óptica (1300 Nm) (conexión LC) 40 km, interfaz de comunicación: USB frontal, RS 485 posterior, IEC 60870-5-103 + Modbus RTU + DNP3 (seleccionable por usuario), paquetes de función de protección: versión estándar
Número de artículo (número de mercado) |
7SR1811-1NC12-0CA0 |
Descripción de producto |
Solkor 7SR18 protecc. diferencial, tamaño de caja E6, 3 entradas binarias, 5 salidas binarias, 18 LED, entrada de medida: 4 TC (1A/5A), 24-250 V DC, 100 - 230 V AC, umbral entrada binaria 88 V DC, señal: enlace de fibra óptica (1300 Nm) (conexión LC) 40 km, interfaz de comunicación: USB frontal, RS 485 posterior, IEC 60870-5-103 + Modbus RTU + DNP3 (seleccionable por usuario), paquetes de función de protección: versión estándar
|
Familia de producto |
Reyrolle 7SR18 Solkor - 4xI 0/3xV |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35R / B20 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,260 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,256 x 0,39 x 0,262 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
M |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515728665 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1341 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 04/03/15 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|