Protección diferencial transformador (Duobias- M) caja E10, 6 TC, 2 TC ES/EDS, 1 transformador de tensión 19 BI / 14 BO, 24 LED entradas de medida: 1/5A, 40 a 160 V, 50/60 Hz tensión auxiliar 24 - 250 V DC/100 - 230 V AC umbral entrada binaria: 88 V DC interfaz USB delante, interfaz RS 485 detrás, protocolo: IEC 60870-5-103 y Modbus RTU y DNP 3.0 (ajustable) Función de protección: versión estándar + opción B
Notas
Solución sustituta con 7SR54
Número de artículo (número de mercado) |
7SR2423-2NA12-0BA0 |
Descripción de producto |
Protección diferencial transformador (Duobias- M) caja E10, 6 TC, 2 TC ES/EDS, 1 transformador de tensión 19 BI / 14 BO, 24 LED entradas de medida: 1/5A, 40 a 160 V, 50/60 Hz tensión auxiliar 24 - 250 V DC/100 - 230 V AC umbral entrada binaria: 88 V DC interfaz USB delante, interfaz RS 485 detrás, protocolo: IEC 60870-5-103 y Modbus RTU y DNP 3.0 (ajustable) Función de protección: versión estándar + opción B
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Notas |
Solución sustituta con 7SR54
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35R / B20 |
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
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
7,100 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515641087 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1341 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 15/10/10 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|