7XG3123-2DA00-0AA0
Product
Imagen similar
Compon. antiarco eléctrico RA23, protección antiarco eléctr., módulo de interfaz 2 entradas de sensor Tensión de servicio: 110 V DC
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7XG3123-2DA00-0AA0
Descripción de producto Compon. antiarco eléctrico RA23, protección antiarco eléctr., módulo de interfaz 2 entradas de sensor Tensión de servicio: 110 V DC
Familia de producto Reyrolle 7XG31 ReyARC
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B13
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 120 Día/Días
Peso neto (kg) 0,200 Kg
Dimensión de empaquetado 0,26 x 0,39 x 0,14
Unidad de tamaño de paquete de medida M
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515639510
UPC No disponible
Commodity code 85369095
LKZ_FDB/ CatalogID PTD/EA
Grupo de productos 1346
Group Code U321
País de origen Australia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 25/08/14
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-14-90-90
eClass 6 27-14-90-90
eClass 7.1 27-14-90-90
eClass 8 27-14-90-90
eClass 9 27-14-90-90
eClass 9.1 27-14-90-90
ETIM 7 EC002608
ETIM 8 EC002608
ETIM 9 EC002608
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;