20 HZ FREQUENCY GENERATOR FOR EARTH FAULT 100% PROTECTION THE 20HZ FREQUENCY GENERATOR CREATES A 20HZ SQUARE WAVE VOLTAGE WITH AN AMPLITUDE OF APPROX. 25V. THIS VOLTAGE IS CONNECTED VIA BANDPASS AND A LOAD RESISTOR TO THE STATOR CIRCUIT OF THE GENERATOR. THE FREQUENCY GENERATOR IS CONNECT. (THREE PHASE) TO THE VOLTAGE TRANSFORMER. ALTERNATIVELY A POWER SUPPLY VIA THE STATION BATTERY(100,220V DC) IS POSSIB. MAX. POWER CONSUMPT.APPROX.80VA MEASUREMENT VALUE PROCESSING WILL DONE BY 7UM515 IN 7XP20 CASE FOR
Número de artículo (número de mercado) |
7XT3300-0CA00 |
Descripción de producto |
20 HZ FREQUENCY GENERATOR FOR EARTH FAULT 100% PROTECTION THE 20HZ FREQUENCY GENERATOR CREATES A 20HZ SQUARE WAVE VOLTAGE WITH AN AMPLITUDE OF APPROX. 25V. THIS VOLTAGE IS CONNECTED VIA BANDPASS AND A LOAD RESISTOR TO THE STATOR CIRCUIT OF THE GENERATOR. THE FREQUENCY GENERATOR IS CONNECT. (THREE PHASE) TO THE VOLTAGE TRANSFORMER. ALTERNATIVELY A POWER SUPPLY VIA THE STATION BATTERY(100,220V DC) IS POSSIB. MAX. POWER CONSUMPT.APPROX.80VA MEASUREMENT VALUE PROCESSING WILL DONE BY 7UM515 IN 7XP20 CASE FOR
|
Familia de producto |
7XT33 - Generador de 20 Hz para lograr una protección del 100 % contra faltas a tierra del estátor |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B10 |
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
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
6,100 Kg |
Dimensión de empaquetado |
30,00 x 38,00 x 31,80 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85432000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1320 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 27/08/15 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|