20 HZ BANDPASS FOR STATOR EARTH FAULT 100% PROTECTION THE 20HZ BANDPASS FILTERS THE SQUARE-WAVE VOLTAGE AND TRANS- FORMS IT TO SINUS CURVES WITH FREQUENCIES OF APPROX. 20HZ. THE INTERNAL RESISTANCE IS THEN EQUAL TO APPROX. 8 OHM. AT THE SAME TIME IT PROJECTS THE 20HZ FREQUENCY GENERATOR IN CASE OF EARTH FAULT WITH FULL DISPLACE- MENT VOLTAGE. AT RATED FREQ. THE RESISTANCE IS APPROX. 160 OHM (50HZ), 200 OHM (60HZ). MAX. POWER CONSUMPTION IS APPROX. 80VA. IN 7XP20 CASE FOR SURFACE MOUNTING
Notas
7XT34000BA00 BB y 7XT34000BB00 BB se sustituyen por 7XT34000BA00 CC
Número de artículo (número de mercado) |
7XT3400-0BA00 |
Descripción de producto |
20 HZ BANDPASS FOR STATOR EARTH FAULT 100% PROTECTION THE 20HZ BANDPASS FILTERS THE SQUARE-WAVE VOLTAGE AND TRANS- FORMS IT TO SINUS CURVES WITH FREQUENCIES OF APPROX. 20HZ. THE INTERNAL RESISTANCE IS THEN EQUAL TO APPROX. 8 OHM. AT THE SAME TIME IT PROJECTS THE 20HZ FREQUENCY GENERATOR IN CASE OF EARTH FAULT WITH FULL DISPLACE- MENT VOLTAGE. AT RATED FREQ. THE RESISTANCE IS APPROX. 160 OHM (50HZ), 200 OHM (60HZ). MAX. POWER CONSUMPTION IS APPROX. 80VA. IN 7XP20 CASE FOR SURFACE MOUNTING
|
Familia de producto |
7XT34 - Paso banda de 20 Hz para lograr una protección del 100 % contra faltas a tierra del estátor |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
7XT34000BA00 BB y 7XT34000BB00 BB se sustituyen por 7XT34000BA00 CC
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B10 |
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
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
10,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
60,00 x 81,00 x 57,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85437090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LSA2 |
Grupo de productos |
1320 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 26/06/17 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|