SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
7XV5662-0AA00
Product
Imagen similar
COMMUNICATIONS CONVERTER FOR SYNCHRONOUS DATA NETWORKS. FOR SYNCHRONOUS (7SA52/6, 7SD52/53/61 AND ALL SIPROTEC5) OR ASYNCHRONOUS (7SD51,7XV5653, 7XV5673) DATA END UNITS. OPTICAL <(><<)>-> ELECTRICAL CONVERTER FOR SERIAL COUPLING TO SYNCHR. COMMUN. INTERFACES X21 OR G703.1. OPTICAL 820NM/ST-PLUG TO 62.5/125 MU-METER MULTI-MODE FIBRE UP TO 1.5KM TO THE PROTECTION DEVICE. ELECTRICAL WITH X21 OR G703.1 INTERFACE TO THE COMMUNICATION DEVICE.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7XV5662-0AA00
Descripción de producto COMMUNICATIONS CONVERTER FOR SYNCHRONOUS DATA NETWORKS. FOR SYNCHRONOUS (7SA52/6, 7SD52/53/61 AND ALL SIPROTEC5) OR ASYNCHRONOUS (7SD51,7XV5653, 7XV5673) DATA END UNITS. OPTICAL <(><<)>-> ELECTRICAL CONVERTER FOR SERIAL COUPLING TO SYNCHR. COMMUN. INTERFACES X21 OR G703.1. OPTICAL 820NM/ST-PLUG TO 62.5/125 MU-METER MULTI-MODE FIBRE UP TO 1.5KM TO THE PROTECTION DEVICE. ELECTRICAL WITH X21 OR G703.1 INTERFACE TO THE COMMUNICATION DEVICE.
Familia de producto 7XV5662 - Convertidor de comunicación
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B10
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 2,920 Kg
Dimensión de empaquetado 25,60 x 38,20 x 26,20
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515639930
UPC No disponible
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID SIP5.4
Grupo de productos 1320
Group Code U321
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 21/07/11
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 19-17-90-90
eClass 6 19-17-92-90
eClass 7.1 19-17-92-90
eClass 8 19-17-92-90
eClass 9 19-17-92-90
eClass 9.1 19-17-92-90
ETIM 7 EC000192
ETIM 8 EC000192
ETIM 9 EC000192
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Puede también añadir opciones al producto
;