SICAM I/O-Unit con 6 entradas y salidas binarias, uso para transferencia de señales binarias o como ampliación de E/S de un aparato, fuente de alimentación de rango amplio: 24 - 240 V DC, 100 - 230 V AC, para montaje en riel de sujeción, grado de protección IP20, interfaz óptica, interfaz Ethernet con Modbus TCP/UDP transferencia de señales binarias o IEC 61850 (GOOSE,MMS,Reporting)
Número de artículo (número de mercado) |
7XV5673-0JJ20-2AA1 |
Descripción de producto |
SICAM I/O-Unit con 6 entradas y salidas binarias, uso para transferencia de señales binarias o como ampliación de E/S de un aparato, fuente de alimentación de rango amplio: 24 - 240 V DC, 100 - 230 V AC, para montaje en riel de sujeción, grado de protección IP20, interfaz óptica, interfaz Ethernet con Modbus TCP/UDP transferencia de señales binarias o IEC 61850 (GOOSE,MMS,Reporting)
|
Familia de producto |
7XV5673 - Unidad de E/S SICAM |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B23 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,750 Kg |
Dimensión de empaquetado |
26,40 x 38,20 x 16,20 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515640059 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Grupo de productos |
1350 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 07/12/12 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-22-04 |
eClass |
6 |
27-24-22-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-04 |
eClass |
8 |
27-24-22-04 |
eClass |
9 |
27-24-22-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-04 |
ETIM |
7 |
EC001419 |
ETIM |
8 |
EC001419 |
ETIM |
9 |
EC001419 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|