DC-AC/DC CONVERTER AUXILIARY VOLTAGE CONVERTER FROM DC 24V - 250V AND AC 115/230V WITH ALARM RELAYS FOR MOUNTING ON DIN-RAIL 2KV INSULATION VOLTAGE OUTPUT VOLTAGE TO SUPPLY THE ADDITIONAL DEVICES FROM THE STATION BATTERY RATED POWER 5W OUTPUT VOLTAGE: DC 5V
Número de artículo (número de mercado) |
7XV5810-0CA00 |
Descripción de producto |
DC-AC/DC CONVERTER AUXILIARY VOLTAGE CONVERTER FROM DC 24V - 250V AND AC 115/230V WITH ALARM RELAYS FOR MOUNTING ON DIN-RAIL 2KV INSULATION VOLTAGE OUTPUT VOLTAGE TO SUPPLY THE ADDITIONAL DEVICES FROM THE STATION BATTERY RATED POWER 5W OUTPUT VOLTAGE: DC 5V
|
Familia de producto |
7XV5810 - Fuente de rango amplio de entrada |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B10 |
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
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515717515 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Grupo de productos |
1320 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 04/05/17 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|