IO208 con BI = 4, BO = 3, 8F, TC = 4, TT = 4, unidad de mando con 8 pulsadores/LED, montaje/ con unidad de mando integrada, tipo TC borne A: corriente 4 protección, frecuencia nominal = aplicaciones ferroviarias 16,7 Hz
Número de artículo (número de mercado) |
7XX8720-8AA40-0BA2 |
Descripción de producto |
IO208 con BI = 4, BO = 3, 8F, TC = 4, TT = 4, unidad de mando con 8 pulsadores/LED, montaje/ con unidad de mando integrada, tipo TC borne A: corriente 4 protección, frecuencia nominal = aplicaciones ferroviarias 16,7 Hz
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B10 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
35 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,122 Kg |
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
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Grupo de productos |
1030 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 14/08/14 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|