ALPHA 400/630/1250 DIN tapa de columna cerrada al = 150 mm, An = 250 mm, cerrada pedido mínimo: 10 unidades suministro sin aislador de apoyo
Número de artículo (número de mercado) |
8GK9601-1KK10 |
Descripción de producto |
ALPHA 400/630/1250 DIN tapa de columna cerrada al = 150 mm, An = 250 mm, cerrada pedido mínimo: 10 unidades suministro sin aislador de apoyo
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35B / 1BP |
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
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,164 Kg |
Dimensión de empaquetado |
260,00 x 160,00 x 25,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
10 |
EAN |
4001869304229 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85381000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.2 |
Grupo de productos |
5739 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-14-24-14 |
eClass |
6 |
27-14-24-14 |
eClass |
7.1 |
27-14-24-14 |
eClass |
8 |
27-14-24-14 |
eClass |
9 |
27-14-24-14 |
eClass |
9.1 |
27-14-24-14 |
ETIM |
7 |
EC000775 |
ETIM |
8 |
EC000775 |
ETIM |
9 |
EC000775 |
|
|
|
|