enfriador instalación en puerta o lateral potencia frigorífica 3850 W 400 V AC RAL7035 500 × 1270 × 336 mm (An × Al × P) circuito interno IP54 circuito externo IP34
Número de artículo (número de mercado) |
8MR6440-5EG40 |
Descripción de producto |
enfriador instalación en puerta o lateral potencia frigorífica 3850 W 400 V AC RAL7035 500 × 1270 × 336 mm (An × Al × P) circuito interno IP54 circuito externo IP34
|
Familia de producto |
Climatización del sistema SIVACON 8MR |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
34M / 1DS |
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
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
94,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
1350,00 x 590,00 x 410,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948186190 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
84158200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.2 |
Grupo de productos |
5847 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 13/09/11 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-18-07-04 |
eClass |
6 |
27-18-07-04 |
eClass |
7.1 |
27-18-07-04 |
eClass |
8 |
27-18-07-04 |
eClass |
9 |
27-18-07-04 |
eClass |
9.1 |
27-18-07-04 |
ETIM |
7 |
EC000855 |
ETIM |
8 |
EC000855 |
ETIM |
9 |
EC000855 |
IDEA |
4 |
5799 |
UNSPSC |
15 |
40-10-17-01 |
|
|
|
|