Circuito principal, cable 2,5 mm2 2,5 mm2, 220mm para unidad extraíble pequeña
Número de artículo (número de mercado) |
8PQ9202-3AA02 |
Descripción de producto |
Circuito principal, cable 2,5 mm2 2,5 mm2, 220mm para unidad extraíble pequeña
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
34M / 1DU |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
13 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,008 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948186640 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85444995 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.2 |
Grupo de productos |
3779 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-18-28-07 |
eClass |
6 |
27-18-92-34 |
eClass |
7.1 |
27-18-92-34 |
eClass |
8 |
27-18-92-34 |
eClass |
9 |
27-18-92-34 |
eClass |
9.1 |
27-18-92-34 |
ETIM |
7 |
EC002625 |
ETIM |
8 |
EC002625 |
ETIM |
9 |
EC002625 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-33 |
|
|
|
|