tubo con pata, longitud 100 mm, accesorio para variante electrónica de columnas de señalización configurables, con diámetro de 70 mm, IP66/69k
Número de artículo (número de mercado) |
8WD4618-0DA |
Descripción de producto |
tubo con pata, longitud 100 mm, accesorio para variante electrónica de columnas de señalización configurables, con diámetro de 70 mm, IP66/69k
|
Familia de producto |
Columnas de señalización 8WD46 configurables electrónicamente con diámetro 70 mm |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33D / 42K |
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
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,060 Kg |
Dimensión de empaquetado |
70,00 x 115,00 x 70,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047621098135 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85319000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
X0DL |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-12-34 |
eClass |
6 |
27-37-12-34 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-34 |
eClass |
8 |
27-37-12-34 |
eClass |
9 |
27-37-12-34 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-34 |
ETIM |
7 |
EC001259 |
ETIM |
8 |
EC001259 |
ETIM |
9 |
EC001259 |
IDEA |
4 |
4766 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-34 |
|
|
|
|