SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
8WH2000-6AG00
Product
borne, borne de resorte, borne seccionador, 4 mm², gris
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 8WH2000-6AG00
Descripción de producto borne, borne de resorte, borne seccionador, 4 mm², gris
Familia de producto Bornes 8WH
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 33R / 1BT
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 7 Día/Días
Peso neto (kg) 0,010 Kg
Dimensión de empaquetado 37,00 x 60,00 x 6,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 50
Información adicional del producto
EAN 4001869347127
UPC 662643169041
Commodity code 85369010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
Grupo de productos 5556
Group Code P310
País de origen Polonia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/04/06
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-14-11-26
eClass 6 27-14-11-26
eClass 7.1 27-14-11-26
eClass 8 27-14-11-26
eClass 9 27-14-11-26
eClass 9.1 27-14-11-26
ETIM 7 EC000902
ETIM 8 EC000902
ETIM 9 EC000902
UNSPSC 15 39-12-14-10
|
;