plaquita de inscripción, inscripción plana, 51-60, ancho de borne 4,2 mm, fijación por abroche, color blanco tamaño de borne 1,5 mm2
Número de artículo (número de mercado) |
8WH8141-1AB55 |
Descripción de producto |
plaquita de inscripción, inscripción plana, 51-60, ancho de borne 4,2 mm, fijación por abroche, color blanco tamaño de borne 1,5 mm2
|
Familia de producto |
Accesorios 8WH |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33R / 1BT |
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
7 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,0001 Kg (/ 100 pieza) |
Dimensión de empaquetado |
3,00 x 5,00 x 1,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
100 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
100 |
EAN |
4001869350059 |
UPC |
040892562217 |
Commodity code |
39269097 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.2 |
Grupo de productos |
5558 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/04/06 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-28-11-01 |
eClass |
6 |
27-14-11-37 |
eClass |
7.1 |
27-14-11-37 |
eClass |
8 |
27-14-11-37 |
eClass |
9 |
27-14-11-37 |
eClass |
9.1 |
27-14-11-37 |
ETIM |
7 |
EC000761 |
ETIM |
8 |
EC000761 |
ETIM |
9 |
EC000761 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-10 |
|
|
|
|