SIDSI PH/IS Size M PCS 7 V9.0 SP2 / PH2014 HP Proliant DL380 Gen10 Intel Xeon 8 núcleos; 96GB PC4 RAM 8 discos duros SAS de 600 GB 10K 2 discos duros SAS de 1,2 TB 10K 8 discos duros SAS de 1,8 TB 10K 2 adaptadores Ethernet 1 GB 4 puertos ILO Advanced (con licencia) fuente de alimentación red. 2 × 800 W con teclado y ratón; pedido solo con contrato de servicio posible
Número de artículo (número de mercado) |
9LA1110-6PH13-0DB4 |
Descripción de producto |
SIDSI PH/IS Size M PCS 7 V9.0 SP2 / PH2014 HP Proliant DL380 Gen10 Intel Xeon 8 núcleos; 96GB PC4 RAM 8 discos duros SAS de 600 GB 10K 2 discos duros SAS de 1,2 TB 10K 8 discos duros SAS de 1,8 TB 10K 2 adaptadores Ethernet 1 GB 4 puertos ILO Advanced (con licencia) fuente de alimentación red. 2 × 800 W con teclado y ratón; pedido solo con contrato de servicio posible
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3JN / 2L2 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
90 Día/Días |
Peso neto (kg) |
38,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
195125105249 |
Commodity code |
84715000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7 |
Grupo de productos |
4518 |
Group Code |
R39D |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conformidad RoHS en aclaración |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|