SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9LA1110-6SP10-1AA0
No hay foto disponible
Pantalla HP Z24n G2, 24" incl. 5 años de HP Next Business Day Support
Notas
Para este producto está disponible un sucesor: 9LA1110-6SP11-1AA0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1110-6SP10-1AA0
Descripción de producto Pantalla HP Z24n G2, 24" incl. 5 años de HP Next Business Day Support
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor: 9LA1110-6SP11-1AA0
Información de sucesor
Succesor 9LA1110-6SP11-1AA0
Descripción del sucesor pantalla HP Z24n G3, 24 pulgadas incl. 5 años de HP Next Business Day Support
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99H / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 90 Día/Días
Peso neto (kg) 7,200 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 6
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125105300
Commodity code 85285210
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4518
Group Code R39D
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;