SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9LA1110-6SP20-1SV5
No hay foto disponible
Instalación y configuración Backup & Restore Professional; sin límite de casos, SIMATIC Soporte técnico (hasta 2 h por caso) incl. Veeam, soporte HP y repuestos durante 5 años
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor 9LA1110-6SP22-1SV5
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1110-6SP20-1SV5
Descripción de producto Instalación y configuración Backup & Restore Professional; sin límite de casos, SIMATIC Soporte técnico (hasta 2 h por caso) incl. Veeam, soporte HP y repuestos durante 5 años
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor 9LA1110-6SP22-1SV5
Información de sucesor
Succesor 9LA1110-6SP22-1SV5
Descripción del sucesor IADC SIDSI Backup & Restore Service Contract SIDSI Backup & Restore - Professional Service 5 años instalación y configuración Backup & Restore Professional; sin límite de casos, SIMATIC asistencia técnica (hasta 2 h por caso) incl. Veeam, soporte HP DMR y repuestos
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 90 Día/Días
Peso neto (kg) No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125104754
Commodity code 49119900
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4B76
Group Code R39D
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;