SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9LA1110-6SV00-1HD5
Product
Imagen similar
HP Proliant DL380 Gen10 procesador Intel Xeon Gold; 12 núcleos; 96 GB de RAM; Slim SATA DVD-RW, 4 discos duros SAS 600 GB (Raid5), 2 adaptadores Ethernet 1 GB 4 puertos; ILO Advanced (con licencia), fuente de alimentación red. 2 × 500 W con VMware vSphere Standard ESXI (incl. licencias); solo puede pedirse con un contrato de servicio de 4 o 5 años; se necesita autorización especial
Notas
Para este producto está disponible un sucesor: 9LA1110-6SV00-1HD1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1110-6SV00-1HD5
Descripción de producto HP Proliant DL380 Gen10 procesador Intel Xeon Gold; 12 núcleos; 96 GB de RAM; Slim SATA DVD-RW, 4 discos duros SAS 600 GB (Raid5), 2 adaptadores Ethernet 1 GB 4 puertos; ILO Advanced (con licencia), fuente de alimentación red. 2 × 500 W con VMware vSphere Standard ESXI (incl. licencias); solo puede pedirse con un contrato de servicio de 4 o 5 años; se necesita autorización especial
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor: 9LA1110-6SV00-1HD1
Información de sucesor
Succesor 9LA1110-6SV00-1HD1
Descripción del sucesor No disponible
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A992
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 90 Día/Días
Peso neto (kg) 38,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4518
Group Code R39D
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
;