SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9LA1528-8LA11-1AA0
Product
Imagen similar
Legacy System Services V1.2 1y LSS - System Support Small el servicio incluye: 1 año de soporte téc. exclusivo para el sistema de control de procesos PCS 7 V7 incl. opción de compra de productos Legacy definidos; familiarización mediante movilización 30h de gestión de servicios y soporte téc., ampliables; canal exclusivo para respuesta rápida; extranet con contenidos excl. periodo de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura ¡ se aplican condiciones de suministro y servicio adicionales: ver ID SIOS 109812817! ** ID de registro recomendado para la entrega.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1528-8LA11-1AA0
Descripción de producto Legacy System Services V1.2 1y LSS - System Support Small el servicio incluye: 1 año de soporte téc. exclusivo para el sistema de control de procesos PCS 7 V7 incl. opción de compra de productos Legacy definidos; familiarización mediante movilización 30h de gestión de servicios y soporte téc., ampliables; canal exclusivo para respuesta rápida; extranet con contenidos excl. periodo de prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura ¡ se aplican condiciones de suministro y servicio adicionales: ver ID SIOS 109812817! ** ID de registro recomendado para la entrega.
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5E992
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 30 Día/Días
Peso neto (kg) No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4428
Group Code R1TP
País de origen Paises bajos
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
;