SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9LD2200-0BA00-0AB0
Product
Imagen similar
SIMOTICS CONNECT 400 kit de conectividad (10 unidades) para conectar motores de BT a la aplicación de MindSphere SIDRIVE IQ fleet 10 módulos SIMOTICS CONNECT 400 con referencia MLFB 9LD2100-0BA00-0AA0 10 escuadras de fijación, acero inoxidable 40 tornillos, Torx 4 × 25 mm 10 CD-ROM 10 folletos de guía de instalación 10 folletos de información
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LD2200-0BA00-0AB0
Descripción de producto SIMOTICS CONNECT 400 kit de conectividad (10 unidades) para conectar motores de BT a la aplicación de MindSphere SIDRIVE IQ fleet 10 módulos SIMOTICS CONNECT 400 con referencia MLFB 9LD2100-0BA00-0AA0 10 escuadras de fijación, acero inoxidable 40 tornillos, Torx 4 × 25 mm 10 CD-ROM 10 folletos de guía de instalación 10 folletos de información
Familia de producto Módulo de conectividad SIMOTICS CONNECT 400 para motores de baja tensión
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3X1 / 3P0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A992
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 2 Día/Días
Peso neto (kg) 0,500 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90318080
LKZ_FDB/ CatalogID D81.1-1/IEC
Grupo de productos 4P63
Group Code R261
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 24/04/19
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-21-91
eClass 6 27-02-91-02
eClass 7.1 27-02-91-02
eClass 8 27-02-91-02
eClass 9 27-02-21-91
eClass 9.1 27-02-21-91
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
;