SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9LS1101-2AA00
Product
Imagen similar
Remote Service Connection Box for Analytical Products & Solutions with SINEMA RC as Remote Software. Interface: Industrial Ethernet. With preconfigured SCALANCE M874-3 3G-Router (SIM-Card not included). Country approval for Router: Bolivia, China, Egypt, Oman, Pakistan Philippines, Saudi-Arabia, Serbia, Thailand
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LS1101-2AA00
Descripción de producto Remote Service Connection Box for Analytical Products & Solutions with SINEMA RC as Remote Software. Interface: Industrial Ethernet. With preconfigured SCALANCE M874-3 3G-Router (SIM-Card not included). Country approval for Router: Bolivia, China, Egypt, Oman, Pakistan Philippines, Saudi-Arabia, Serbia, Thailand
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3X2 / 8D1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 5,166 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID PA30
Grupo de productos 4642
Group Code R352
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/03/21
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-08
eClass 6 27-23-02-35
eClass 7.1 27-23-02-35
eClass 8 27-23-02-35
eClass 9 27-23-02-35
eClass 9.1 27-23-02-35
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Puede también añadir opciones al producto
;