SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9MC1110-0MS00-0AA2
Product
Imagen similar
Managed System Services Machine Tools 1y MSS - Machine Tools large el servicio incluye: 1 año de soporte téc. exclusivo para máquinas herramienta, familiarización mediante movilización, soporte técnico ampliable; Support Manager exclusivo; reuniones trimestrales; periodo de suministro y prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura ¡ se aplican condiciones de suministro y servicio adicionales: ver ID SIOS 109811746! registro necesario de los productos/sistemas soportados; se aplican las condiciones complementarias para(*)
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9MC1110-0MS00-0AA2
Descripción de producto Managed System Services Machine Tools 1y MSS - Machine Tools large el servicio incluye: 1 año de soporte téc. exclusivo para máquinas herramienta, familiarización mediante movilización, soporte técnico ampliable; Support Manager exclusivo; reuniones trimestrales; periodo de suministro y prestaciones: 1 año a partir de la fecha de la factura ¡ se aplican condiciones de suministro y servicio adicionales: ver ID SIOS 109811746! registro necesario de los productos/sistemas soportados; se aplican las condiciones complementarias para(*)
Familia de producto Managed System Services
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3X1 / 3DT
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID AUT2-SL
Grupo de productos 4R22
Group Code R2SD
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
;