Consultoría específica de proyecto respecto a requisitos, viabilidad, estrategia de solución de la PeM virtual para el OEM. Los requisitos del cliente se recopilan con el cliente por medio de una lista de control y se visualizan los datos del proyecto. La evaluación posterior la realizan expertos del servicio técnico. El resultado de la evaluación, incl. la estimación de costes, se facilita como informe final. Sobre la base de este análisis de proyecto, el cliente puede decidir entre implementar el proyecto por medio del servicio de implementación y una formaci(*)
Notas
Solo región DE: ventas a través de SISW; Para más información, consultar al repr
Número de artículo (número de mercado) |
9MC1110-1CG00-0AA4 |
Descripción de producto |
Consultoría específica de proyecto respecto a requisitos, viabilidad, estrategia de solución de la PeM virtual para el OEM. Los requisitos del cliente se recopilan con el cliente por medio de una lista de control y se visualizan los datos del proyecto. La evaluación posterior la realizan expertos del servicio técnico. El resultado de la evaluación, incl. la estimación de costes, se facilita como informe final. Sobre la base de este análisis de proyecto, el cliente puede decidir entre implementar el proyecto por medio del servicio de implementación y una formaci(*)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Solo región DE: ventas a través de SISW; Para más información, consultar al repr
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X1 / 3DT |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : 9I99900 / ECCN : EAR99T |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,010 Kg |
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
AUT2-SL |
Grupo de productos |
4R27 |
Group Code |
R2SD |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-25-07 |
eClass |
6 |
27-24-21-80 |
eClass |
7.1 |
27-24-21-80 |
eClass |
8 |
27-24-21-80 |
eClass |
9 |
27-24-21-80 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-80 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
|
|
|
|