SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9MC1110-1TN00-0AA0
Product
Imagen similar
con NX Virtual Machine Tool Training (User) - una opción opción de NX Virtual MT de NX Virtual MT Services - se imparte un curso de un día en dos partes en las instalaciones del cliente, la primera parte es para la administración de IT del cliente y explica el proceso de integración del SW y los datos necesarios en el entorno de IT del cliente. En la segunda parte del curso se ofrece a los usuarios de la simulación una introducción al uso y la configuración de NX Virtual MT. Se utilizan las dos versiones más actuales. Gastos de desplazamiento no incluidos en el precio.
Notas
Solo región DE: ventas a través de SISW; para más información, consultar al repr
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9MC1110-1TN00-0AA0
Descripción de producto con NX Virtual Machine Tool Training (User) - una opción opción de NX Virtual MT de NX Virtual MT Services - se imparte un curso de un día en dos partes en las instalaciones del cliente, la primera parte es para la administración de IT del cliente y explica el proceso de integración del SW y los datos necesarios en el entorno de IT del cliente. En la segunda parte del curso se ofrece a los usuarios de la simulación una introducción al uso y la configuración de NX Virtual MT. Se utilizan las dos versiones más actuales. Gastos de desplazamiento no incluidos en el precio.
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Solo región DE: ventas a través de SISW; para más información, consultar al repr
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3X1 / 3DT
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 9I999IR / ECCN : EAR99T
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 49011000
LKZ_FDB/ CatalogID AUT2-SL
Grupo de productos 4R27
Group Code R2SD
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
;