9MC3110-7RK00-0AK4
Product
Imagen similar
kit de modernización de accionamientos incluye: 1 SINAMICS G120C, PN, 75 kW, 3/AC, 380-480 V AC sin filtrar+ arranque documentación + croquis placa adaptadora + una compilación de parámetros requisito: variante online de selección del kit de modernización con introducción del equipo antiguo para un servicio óptimo.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9MC3110-7RK00-0AK4
Descripción de producto kit de modernización de accionamientos incluye: 1 SINAMICS G120C, PN, 75 kW, 3/AC, 380-480 V AC sin filtrar+ arranque documentación + croquis placa adaptadora + una compilación de parámetros requisito: variante online de selección del kit de modernización con introducción del equipo antiguo para un servicio óptimo.
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JA / 3K0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 3A999A
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 59,800 Kg
Dimensión de empaquetado 469,00 x 745,00 x 385,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515683216
UPC No disponible
Commodity code 85044086
LKZ_FDB/ CatalogID AUT2-SL
Grupo de productos 4R58
Group Code R2S3
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Puede también añadir opciones al producto
;