Siemens tiene intención de vender el negocio de motores de baja tensión NEMA a ABB con fecha del 2 de mayo de 2023. Si la venta se completa en la fecha prevista, la marca en la placa de características cambiará entre el 2 de mayo de 2023 y el 2 de febrero de 2024. ******************************* motor de baja tensión, NEMA motor trifásico con rotor en jaula de ardilla General Purpose GP100 carcasa de fundición gris eficiencia NP TEFC (IP55) 4 polos * FS 145T 1,5 HP (60 Hz)
Notas
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
1LE2221-1AB3.-.... |
Descripción de producto |
Siemens tiene intención de vender el negocio de motores de baja tensión NEMA a ABB con fecha del 2 de mayo de 2023. Si la venta se completa en la fecha prevista, la marca en la placa de características cambiará entre el 2 de mayo de 2023 y el 2 de febrero de 2024. ******************************* motor de baja tensión, NEMA motor trifásico con rotor en jaula de ardilla General Purpose GP100 carcasa de fundición gris eficiencia NP TEFC (IP55) 4 polos * FS 145T 1,5 HP (60 Hz)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
300 / 3NS |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
29,900 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
0 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015204 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D81.2-2/NEMA |
Grupo de productos |
9557 |
Group Code |
P113 |
País de origen |
México |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/19 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|