SIMOTICS XP tipo de motor: 1CA3002D motor de baja tensión, IEC rotor en jaula de ardilla, con refrigeración natural, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de fundición gris Basic Line Premium Efficiency IE3 8 polos * tam. 112M * 1,5 kW (50 Hz) 1,75 kW (60 Hz) Ex tc IIIB T3 versión para zona 22 color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color. como fabricante del producto figura Siemens o Innomotics.
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1MB1523-1BD2.-.... |
Descripción de producto |
SIMOTICS XP tipo de motor: 1CA3002D motor de baja tensión, IEC rotor en jaula de ardilla, con refrigeración natural, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de fundición gris Basic Line Premium Efficiency IE3 8 polos * tam. 112M * 1,5 kW (50 Hz) 1,75 kW (60 Hz) Ex tc IIIB T3 versión para zona 22 color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color. como fabricante del producto figura Siemens o Innomotics.
|
Familia de producto |
SIMOTICS XP explosion-protected motors |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
30X / 3X1 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
No disponible |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
GG_LD |
Grupo de productos |
5630 |
Group Code |
P113 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/19 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|