SIMOTICS M motor síncrono compacto 3000 1/min, 57,5 kW, 183 Nm, 104 A 3300 1/min, 62,2 kW, 180 Nm, 102 A 3600 1/min, 66,7 kW, 177 Nm, 100 A ventilación forzada; sentido del aire ND grado de protección IP55 encóder incremental 22 bits (encóder IC22DQ) forma constructiva IM B35 eje liso sin chaveta Versión de cojinetes: estándar con cojinete fijo Calidad vibracional: S/A Precisión de eje y de brida: R caja de bornes (arriba) K6C: devanado personalizado motor personalizado CIGO-10098748
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8137-2DZ13-0CC1 K6C |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor síncrono compacto 3000 1/min, 57,5 kW, 183 Nm, 104 A 3300 1/min, 62,2 kW, 180 Nm, 102 A 3600 1/min, 66,7 kW, 177 Nm, 100 A ventilación forzada; sentido del aire ND grado de protección IP55 encóder incremental 22 bits (encóder IC22DQ) forma constructiva IM B35 eje liso sin chaveta Versión de cojinetes: estándar con cojinete fijo Calidad vibracional: S/A Precisión de eje y de brida: R caja de bornes (arriba) K6C: devanado personalizado motor personalizado CIGO-10098748
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZP / 761 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
40 Día/Días |
Peso neto (kg) |
136,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
5690 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|