SIMOTICS M motor asíncrono compacto 3300 1/min, 67,5 kW, 196 Nm, 111 refrigeración por agua Grado de protección IP65 Encóder incremental SEN/COS 1VPP 2048 señales/vuelta con canal C y D (encóder IC2048S/R) Forma constructiva IM B35 Eje liso, sin chaveta; versión de cojinetes: Estándar con cojinete fijo cajas de bornes (arriba) Entrada de cables lado izquierdo Conexión de señales DE K6C: Web Client devanado motor específico del cliente SMR-33-2015
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8137-2MZ23-0CB2 K6C |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 3300 1/min, 67,5 kW, 196 Nm, 111 refrigeración por agua Grado de protección IP65 Encóder incremental SEN/COS 1VPP 2048 señales/vuelta con canal C y D (encóder IC2048S/R) Forma constructiva IM B35 Eje liso, sin chaveta; versión de cojinetes: Estándar con cojinete fijo cajas de bornes (arriba) Entrada de cables lado izquierdo Conexión de señales DE K6C: Web Client devanado motor específico del cliente SMR-33-2015
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZP / 761 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
40 Día/Días |
Peso neto (kg) |
153,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
5690 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|